Publicar produtos
Sign, Medium Freestanding Playground Equipment PAR3003
KOMPAN

Sign, Medium Freestanding Playground Equipment PAR3003

Traduzido por Google,
Com o conceito de sinalização da KOMPAN, é possível criar placas personalizáveis ​​para todos os tipos de áreas de atividades ao ar livre. A sinalização é uma forma importante de disponibilizar informações relevantes e específicas para os usuários de áreas públicas ou privadas. Por exemplo, informações gerais ou práticas, instruções sobre o uso de um parque infantil, horários de funcionamento, faixas etárias/de usuários ideais, patrocinadores, informações de contato, etc. O conceito de sinalização personalizável da KOMPAN oferece flexibilidade no uso de texto, sinais e símbolos para comunicar uma mensagem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasign-medium-freestanding-playground-equipment-par3003
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)41
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)24
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment