Publicar produtos
Stepping Pod, 2 ft M87403
KOMPAN

Stepping Pod, 2 ft M87403

Traduzido por Google,
O Stepping Pod de 60 cm (2 pés) incentiva as crianças a brincarem de jogos simples, mas emocionantes, como "O Chão é Lava". Colocar mais Stepping Pods em diferentes alturas aumenta a atração, convidando a pular ou se equilibrar de um para o outro. Individualmente, o Stepping Pod também pode servir como um assento resistente, proporcionando uma pausa na brincadeira. Graças à sua superfície de borracha resistente, o Stepping Pod também é ideal para crianças com menos confiança no equilíbrio. Ao pular para cima e para baixo no Stepping Pod, as crianças treinam o senso de equilíbrio. O equilíbrio é fundamental para controlar o corpo com segurança no ambiente ao redor. Isso é importante, por exemplo, para atravessar ruas com segurança. Ao pular, as crianças também fortalecem os ossos ao se exercitarem com o peso do corpo em uma superfície rígida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastepping-pod-2-ft-m87403
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)23
  • Largura (polegadas)11
  • Profundidade (polegadas)11
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment