Publicar produtos
Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820
KOMPAN

Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820

Traduzido por Google,
Os postes de equilíbrio em forma de nenúfares atraem as crianças e incentivam brincadeiras físicas de faz-de-conta com regras, como fingir que o chão é água e tentar ficar fora dela. Os nenúfares convidam a pular ou se equilibrar de um para o outro. Também podem ser usados ​​como assentos individuais e são perfeitos para conversas em grupo. Os nenúfares oferecem suporte para crianças com menos confiança, graças à sua largura. Ao se equilibrarem de um nenúfar para o outro, as crianças treinam a propriocepção e o senso de equilíbrio. Equilíbrio e propriocepção são habilidades fundamentais para controlar o corpo com segurança no ambiente ao redor. Isso é importante, por exemplo, para atravessar o trânsito com segurança. Atravessar os nenúfares com os amigos treina a alternância de turnos e a negociação. Essas são habilidades socioemocionais importantes, básicas para a capacidade de formar amizades e se relacionar com os colegas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-lilies-balance-post-5-pcs-nro820
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13
  • Largura (polegadas)42
  • Profundidade (polegadas)85
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment