Publicar produtos
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001

    Traduzido por Google,
    Suporte para rolo de papel higiênico para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 14 bitola (2 mm), eixo substituível protegido por trava de alta resistência, para 1 rolo com largura máxima de 130 mm, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 140 x 110 x 110 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      110.00 mm
      Overall width      140.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030005623
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África