Publicar produtos
3000-50 Standard

3000-50 Standard

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro Lawler Series 3000® Tipo T contém um elemento termostático altamente sensível que responde automaticamente a variações maiores de temperatura e pressão, proporcionando precisamente o fluxo de água para manter uma temperatura de saída constante. A Series 3000® fornece proteção anti-escaldante e anti-resfriamento por meio de sua válvula operada termostaticamente. A Lawler Series 3000® oferece a máxima escolha, ao mesmo tempo em que fornece o máximo de conforto, para uma variedade de aplicações.
Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3000-50-standard
  • Familia de productoShower
  • Grupo de produtos3000-50 Standard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4
  • Largura (polegadas)3.5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls