Publicar produtos
410-75 Standard

410-75 Standard

Traduzido por Google,
A válvula de mistura termostática Modelo 410® da Lawler (Tipo T) atende às suas especificações para um controlador pequeno (3/4″ NPT) para vários acessórios no ponto de uso. A Válvula de Mistura Modelo 410® Tipo T contém um elemento termostático altamente sensível que responde automaticamente às variações de temperatura e pressão nas linhas de água quente e fria. O pistão e o revestimento de aço inoxidável proporcionam precisamente o fluxo de água para manter uma temperatura de saída constante e para proteger contra picos inesperados de água quente ou fria. O Modelo 410® controla precisamente as temperaturas de saída em ±3 graus com taxas de fluxo entre 1 a 20 GPM a 45 psi. O Modelo 410® pode ser instalado com ou sem gabinete.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única410-75-standard
  • Familia de productoShower
  • Grupo de produtos410-75 Standard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls