Publicar produtos
570-75 Standard

570-75 Standard

Traduzido por Google,
A válvula de balcão tecnologicamente avançada Modelo 570® da Lawler fornece água segura e temperada no ponto de uso. O Modelo 570® é fácil de instalar, tem preço econômico e oferece uma variedade de ajustes de temperatura, de frio total a 115°F. O Modelo 570® pode ser instalado com ou sem armários, é resistente a adulteração e protege contra escaldamento e resfriamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única570-75-standard
  • Familia de productoPoint of use
  • Grupo de produtos570-75 Standard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls

Disponibilidade da região

América do Norte