Publicar produtos
6115 Standard

6115 Standard

Traduzido por Google,
O Modelo 61® da Lawler é uma solução eficaz para especificadores que desejam a exclusiva Three-Way Protection™ da Lawler em um controlador mestre de pequena capacidade. O 61® ajuda os engenheiros a "dimensionar corretamente" a válvula para aplicações de faixa baixa a média (½-25 GPM) sem sacrificar o desempenho. Antes que o 61® se tornasse disponível, as válvulas maiores padrão simplesmente não conseguiam controlar satisfatoriamente as temperaturas em fluxos baixos. Agora com a Three-Way Protection™, o pequeno controlador mestre Modelo 61® oferece proteção contra temperaturas descontroladas, choque térmico ou escaldamento caso o termostato, o fornecimento de água quente ou fria falhem. Isso significa que o Modelo 61®, como todo controlador mestre da Lawler, não apenas atende, mas excede o padrão ASSE 1017.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6115-standard
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de produtos6115 Standard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls

Disponibilidade da região

América do Norte