Publicar produtos
6710 Piped Thermometer Ball Valve Union Vacuum Breaker

6710 Piped Thermometer Ball Valve Union Vacuum Breaker

Traduzido por Google,
O Modelo 67® da Lawler é uma solução única para especificadores que desejam a exclusiva Three-Way Protection™ da Lawler em um controlador mestre de pequena capacidade com câmaras de equilíbrio de pressão e termostáticas separadas. Essa rara combinação de especificações de desempenho torna o Modelo 67® uma válvula Tipo T/P “verdadeira”, regulando temperaturas dentro de 1,5 GPM. O 67® ajuda os engenheiros a “dimensionar corretamente” a válvula para aplicações de faixa baixa a média (½-25 GPM) sem sacrificar o desempenho. Com a Three-Way Protection™, o pequeno controlador mestre Modelo 67® oferece proteção contra temperaturas descontroladas, choque térmico ou escaldamento caso o termostato, o fornecimento de água quente ou fria falhem. Isso significa que o Modelo 67®, como todo controlador mestre da Lawler, não apenas atende, mas excede o padrão ASSE 1017.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6710-piped-thermometer-ball-valve-union-vacuum-breaker
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de produtos6710 Piped Thermometer Ball Valve Union Vacuum Breaker
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls