Publicar produtos
801 Parallel Installation

801 Parallel Installation

Traduzido por Google,
A tecnologia patenteada de controlador mestre alto-baixo da Série 800 da Lawler oferece uma solução única ao projetar sistemas de alta capacidade. Este sistema paralelo pré-tubulado e testado em fábrica pode atender à sua necessidade de maior capacidade ou de um sistema redundante em aplicações onde o sistema de água quente doméstica não pode ser interrompido. O Sistema Duplo Paralelo Pré-tubulado da Lawler é parte dos sistemas pré-tubulados, pré-embalados e pré-testados Power of One™ da Lawler, destinados a fornecer a você um ponto de projeto e um ponto de responsabilidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única801-parallel-Installation
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de produtos801 Parallel Installation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls