Publicar produtos
803 Piped Thermometer Ball Valve

803 Piped Thermometer Ball Valve

Traduzido por Google,
A válvula de mistura termostática alta-baixa 803 fornece água temperada em uma ampla faixa de fluxos em uma única unidade de válvula. Ideal para aplicações institucionais e comerciais, como chuveiros coletivos, escolas, hotéis, hospitais, prisões e casas de repouso. A 803 fornecerá de 3 a 125 gpm a 45 psi (1/2 gpm quando instalada corretamente em um sistema recirculado). Esta válvula fornece proteção tripla contra escaldamento em: 1) falha do termostato, 2) desligamento de água quente ou 3) desligamento de água fria. Esta válvula de corpo único de uma peça contém um termostato cheio de líquido, um pistão e revestimento de aço inoxidável e é aprovada pela ASSE 1017 e CSA B125.3. Está disponível com batentes e verificações, termômetro, desligamentos, conjuntos de gabinete e uma opção de acabamento em bronze bruto ou cromo branco. Esta válvula única é mais fácil de instalar, mais fácil de manter e mais econômica do que os sistemas multiválvulas do mercado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única803-piped-thermometer-ball-valve
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de produtos803 Piped Thermometer Ball Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls