Publicar produtos
911 Thermometer with Inlet Piping

911 Thermometer with Inlet Piping

Traduzido por Google,
As válvulas de chuveiro/lava-olhos de emergência 911 são projetadas especificamente para fornecer água morna para chuveiros de emergência e lava-olhos. A água temperada promove o uso seguro e eficaz de um chuveiro de emergência em uma situação de emergência. A válvula 911 da Lawler contém dois elementos termostáticos independentes para fornecer água morna em caso de falha termostática. Principais recursos de design: Elementos termostáticos redundantes Desligamento positivo de água quente Bypass integral de água fria A faixa de GPM alto-baixo de 2 a 60 gpm a 30 psi é suficiente para um único lava-olhos ou vários chuveiros de emergência e atende aos padrões voluntários ANSI Z358.1-2014. A válvula 911 pode ser instalada em uma aplicação de chuveiro de emergência existente e é facilmente testada e reparada. A 911 está disponível com termômetros, fechamentos, conjuntos de gabinete e uma opção de acabamento em bronze bruto ou cromo branco. Quando segurança e confiabilidade são necessárias, especifique a série Lawler 911.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única911-thermometer-with-Inlet-piping
  • Familia de productoEmergency
  • Grupo de produtos911 Thermometer with Inlet Piping
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls