Publicar produtos
911EF-ETS Standard

911EF-ETS Standard

Traduzido por Google,
O Sistema de Água Térmica de Emergência Modelo 911®E/F é uma solução autônoma exclusiva que preenche uma necessidade crítica na indústria de fornecer água morna economicamente para aplicações de emergência de alto/baixo fluxo. O ETS Modelo 911®E fornece aquecimento de água e mistura termostática para equipamentos de lavagem de olhos e lavagem de olhos/rosto. O ETS 911®E/F incorpora as válvulas de mistura termostáticas patenteadas 911®E/F da Lawler, oferecendo desligamento positivo de água quente e desvio de água fria de fluxo total, juntamente com uma fonte de aquecimento de água projetada para ajudar você a atender a ANSI Z358.1-2014.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única911eF-ets-standard
  • Familia de productoEmergency
  • Grupo de produtos911EF-ETS Standard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls