Publicar produtos
911EF Piped Thermometer

911EF Piped Thermometer

Traduzido por Google,
As válvulas de chuveiro/lava-olhos de emergência 911E/F são projetadas especificamente para fornecer água temperada para lava-olhos de emergência. A água temperada promove o uso seguro e eficaz de um lava-olhos em uma situação de emergência. A válvula 911E/F da Lawler contém um desvio para fornecer água fria em caso de falha termostática. Principais recursos de design: Elementos termostáticos patenteados Desligamento positivo de água quente Desvio integral de água fria A faixa de GPM de 2 a 7 gpm a 30 psi é suficiente para um único lava-olhos e atende aos padrões voluntários ANSI Z358.1-2014. A válvula 911E/F pode ser instalada em uma aplicação de lava-olhos de emergência existente e é facilmente testada e reparada. A 911E/F está disponível com um termômetro, conjuntos de gabinete e uma opção de acabamento em bronze bruto ou cromo branco. Quando segurança e confiabilidade são necessárias, especifique a série Lawler 911.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única911eF-piped-thermometer
  • Familia de productoEmergency
  • Grupo de produtos911EF Piped Thermometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls