Publicar produtos
Neptune EMX 100

Neptune EMX 100

Traduzido por Google,
A válvula de mistura eletrônica Neptune EMX da Lawler é uma válvula de aço inoxidável resistente e sem chumbo que fornece controle preciso da água quente doméstica durante todas as condições de fluxo. A válvula vem pré-ajustada e testada para fácil instalação e configuração. A EMX é listada em ASSE 1017 e NSF 372 e pode ser integrada ao sistema BMS para monitoramento remoto da temperatura de saída. O folheto Neptune EMX está disponível AQUI EMX 075 943008 EMX 100 943010 EMX 125 943020 EMX 150 943030 EMX 200 943040
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaneptune-emX-standard2
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de produtosNeptune EMX Standard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls