Publicar produtos
TH4 Standard

TH4 Standard

Traduzido por Google,
A Lawler oferece acessórios de chuveiro que podem ser especificados com nossas válvulas de chuveiro termostáticas e de equilíbrio termostático/pressão. A Lawler pode fornecer um sistema de pacote de chuveiro completo com nossos acessórios de chuveiro, incluindo chuveiros, chuveiros de mão, bicas de banheira e muito mais. A Lawler não fabrica esses produtos e eles são adquiridos por meio de um fornecedor externo. A embalagem será do fabricante original.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicath4-standard
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTH4 Standard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls

Disponibilidade da região

América do Norte