Publicar produtos
Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

Traduzido por Google,
  • Corpo de ferro fundido para serviço pesado
  • Flapper de borracha de alta temperatura - 200 graus F
  • 125 PSI nominal
  • Instalação vertical ou horizontal
  • Conexões NPT femininas
  • HCV150 1-1/2" ou HCV200 2"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-hcv150-hcv200
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas