Publicar produtos
(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top

(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top

Traduzido por Google,

O Post Top da série Opulence apresenta elegantes braços duplos de alumínio fundido e base que são montados diretamente em uma espiga OD de 2 3/8” a 3”. Montagem praticamente perfeita em poste redondo de 4” com adaptador de montagem embutida opcional. Disponível com tampas de base de alumínio giradas e decorativas, poste cônico contemporâneo com base correspondente, poste superior de braço duplo e suportes de montagem em parede. Versões complementares de luminárias também estão disponíveis para montagem lateral/poste, parede, pendente e superfície/direta.

Apresentando uma lente de grande abertura com um conjunto denso de LEDs, o Opulence oferece o melhor desempenho da categoria com LEDs de alta eficácia e verdadeiras distribuições IES. Lente difusa opcional disponível para maior conforto visual. Disponível em 8 acabamentos de pintura padrão da LSI, bem como cores personalizadas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-ops-pt
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosDecorative & Post Top
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.07
  • Largura (polegadas)20.62
  • Profundidade (polegadas)20.62
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring