Publicar produtos
(SSA) Commercial Area Medium

(SSA) Commercial Area Medium

Traduzido por Google,

Retrofit para LED e comece a economizar hoje!

As luzes LED Commercial Areal são luminárias de nível comercial de alto desempenho, orientadas para o valor com desempenho premium DLC®. Ideal para escolas, edifícios de escritórios, estacionamentos, shoppings, estações de petróleo, novas construções, reformas e aplicações de iluminação geral.

Aplicações ideais: Iluminação de estacionamento, iluminação de estradas, iluminação pública, iluminação de passarelas

Quem vende nossos produtos? Vários agentes de vendas de iluminação, representantes do fabricante de iluminação, distribuidores de iluminação. Consulte nosso Localizador de Representantes de Vendas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-ssa
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosArea Lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.46
  • Largura (polegadas)13
  • Profundidade (polegadas)17.6
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)12.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring