Publicar produtos
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop

    Lundhs Antique Countertop

    Traduzido por Google,
    LUNDHS Antique tem uma cor marrom escura guarnecida com cristais azuis claros. A sua distinta mistura de cores e qualidade do material torna-o numa excelente opção para a bancada da sua cozinha ou casa de banho, pavimentos e diferentes tipos de decoração de interiores. QUALIDADES DA TAMPA DE TRABALHO: Resistente ao calor, arranhões, manchas e água, fácil de limpar e requer um mínimo de manutenção. LUNDHS Antique para bancadas/bancadas está disponível em dois acabamentos de superfície diferentes; * POLIDO; Acabamento polido de alto brilho. * SEDA/COURO; Um elegante acabamento fosco e levemente estruturado.

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3 .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Antique_Countertop
    • Familia de productoCounterop material
    • Grupo de produtos kitchen, bathroom, reception
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte