Publicar produtos
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop

    Lundhs Royal Countertop

    Traduzido por Google,
    Com a sua mistura única de grandes cristais e cor azul brilhante, o LUNDHS Royal não é apenas uma escolha tentadora para a sua bancada de cozinha – a sua diversidade e belo brilho também o tornaram um favorito no revestimento e decoração exterior de vários pontos de referência e edifícios altos ao redor o mundo. QUALIDADES DA TAMPA DE TRABALHO Uma superfície de trabalho feita de LUNDHS Royal é resistente ao calor, arranhões, manchas e água, fácil de limpar e requer um mínimo de manutenção. LUNDHS Royal está disponível em dois acabamentos de superfície diferentes; * POLIDO; Uma superfície polida de alto brilho reflete a luz lindamente, espelhando o ambiente e fazendo os cristais azuis brilharem. * SEDA/COURO; Uma superfície de seda tem um acabamento fosco elegante e levemente estruturado. Isso proporciona uma aparência mais suave e sutil do que um acabamento de alto brilho. Por baixo da textura, os cristais ainda captam a luz e brilham suavemente.

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3 .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Royal_Countertop
    • Familia de productoCounterop material
    • Grupo de produtos kitchen, bathroom, reception
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte