Publicar produtos
Lundhs Baltic Brown Countertop
Lundhs Baltic Brown Countertop

    Lundhs Baltic Brown Countertop

    Traduzido por Google,

    LUNDHS Baltic Brown é um granito marrom escuro de granulação grossa extraído de duas pedreiras localizadas na área de Ylämaa, na Finlândia. É um material clássico e conhecido extraído por Palin Granit. A LUNDHS Baltic Brown é extraída em grandes quantidades, tornando-a ideal para projetos de construção em grande escala. Também é um material popular para decoração de interiores, bancadas de cozinha e azulejos.

    QUALIDADES DA TAMPA DE TRABALHO: Resistente ao calor, arranhões, manchas e água, fácil de limpar e requer um mínimo de manutenção.

    LUNDHS Baltic Brown para bancadas/bancadas está disponível em dois acabamentos de superfície diferentes;

    * POLIDO; Acabamento polido de alto brilho.

    * SEDA/COURO; Um elegante acabamento fosco e levemente estruturado.

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2680 kg/m3.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Baltic_Brown_Countertop
    • Familia de productoCounterop material
    • Grupo de produtos kitchen, bathroom, reception
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte