Publicar produtos
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop

    Lundhs Blue Countertop

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O LUNDHS Blue possui um fundo azul adornado com cristais transparentes em tons de azul e prata. Sua combinação de cores exclusiva e a qualidade do material o tornam uma ótima opção para bancadas de cozinha ou banheiro, pisos e diversos tipos de decoração de interiores. QUALIDADES DA BANCADAS: Uma superfície de trabalho feita com LUNDHS Blue é resistente ao calor, arranhões, manchas e água, fácil de limpar e requer manutenção mínima. O LUNDHS Blue para bancadas é recomendado em dois acabamentos de superfície diferentes: * POLIDO: Uma superfície polida de alto brilho reflete a luz lindamente, espelhando o ambiente e fazendo com que os cristais azuis cintilem. * SEDA/COURO: Uma superfície de seda/couro possui um acabamento fosco elegante e levemente texturizado. Isso proporciona uma aparência mais suave e sutil do que um acabamento de alto brilho. Sob a textura, os cristais ainda captam a luz e brilham delicadamente.

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Blue_Countertop
    • Familia de productoCounterop material
    • Grupo de produtos kitchen, bathroom, reception
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte