Publicar produtos
Lundhs Baltic Green Countertop

Lundhs Baltic Green Countertop

Traduzido por Google,

LUNDHS Baltic Green é um granito verde escuro denso e uniforme com grãos arredondados de tamanho médio. É extraído das montanhas no sudeste da Finlândia por Palin Granit. A pedra é adequada para bancadas, decoração de interiores, monumentos e projetos de construção de pequeno a médio porte, o LUNDHS Baltic Green mantém sua cor espetacular mesmo em condições externas.

QUALIDADES DA TAMPA DE TRABALHO: Resistente ao calor, arranhões, manchas e água, fácil de limpar e requer um mínimo de manutenção.

LUNDHS Baltic Green para bancadas/bancadas está disponível em dois acabamentos de superfície diferentes;

* POLIDO; Acabamento polido de alto brilho.

* SEDA/COURO; Um elegante acabamento fosco e levemente estruturado.


Entre em contato com a Lundhs Real Stone

Especificação
  • Natural stone from Finland, Granite. 
    Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm.
    Thickness; 20mm or 30mm.
    Weight 2680 kg/m3.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLundhs_Baltic_Green_Countertop
  • Familia de productoCounterop material
  • Grupo de produtos kitchen, bathroom, reception
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-04
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPedra
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
  • Código CSI MasterFormat 201412 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Countertops
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte