Publicar produtos
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop

    Lundhs Emerald Countertop

    Traduzido por Google,
    A pedra LUNDHS Emerald, também conhecida como a Pérola Esmeralda Original, é uma das pedras naturais mais populares do mundo para bancadas de cozinha. O brilho prateado e azulado que se origina abaixo da superfície é resultado da interação entre a luz e as microestruturas internas do mineral. QUALIDADES DA BANCADA: Uma bancada feita de LUNDHS Emerald é resistente ao calor, a riscos, a manchas e à água, fácil de limpar e requer manutenção mínima. A LUNDHS Emerald está disponível em dois acabamentos de superfície diferentes: * POLIDO: Uma superfície polida de alto brilho reflete a luz lindamente, espelhando o ambiente ao redor e fazendo com que os cristais azuis cintilem. * SEDA/COURO: Uma superfície de seda/couro tem um acabamento fosco elegante e levemente texturizado. Isso proporciona uma aparência mais suave e sutil do que um acabamento de alto brilho. Sob a textura, os cristais ainda captam a luz e brilham delicadamente.

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Emerald_Countertop
    • Familia de productoCounterop material
    • Grupo de produtos kitchen, bathroom, reception
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte