Publicar produtos
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles

    Lundhs Antique Floor Tiles

    Traduzido por Google,
    LUNDHS Antique é uma pedra marrom natural pura com cristais azuis/roxos. Ao contrário dos materiais de construção artificiais, LUNDHS Antique oferece uma aparência única, encontrada apenas em recursos naturais. É um material 100% natural, extraído da montanha e refinado em ladrilhos com uma seleção de acabamentos e tamanhos adequados para pisos. Para garantir o nível necessário de consistência em relação à cor e à qualidade, a seleção é criteriosa e a distribuição pela Lundhs é limitada. Disponível em três acabamentos diferentes: * Polido (superfície lisa e brilhante) * Apicoado (superfície lisa e fosca) * Seda (acabamento levemente texturizado com superfície fosca)

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type; Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Antique_Floor_Tiles
    • Familia de productoFlooring/Tiles
    • Grupo de produtosFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniclassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte