Publicar produtos
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles

    Lundhs Royal Floor Tiles

    Traduzido por Google,
    LUNDHS Royal é uma pedra natural com grandes cristais azuis brilhantes sobre um fundo acinzentado. É um material 100% natural, extraído da montanha e cortado em placas com uma seleção de diferentes acabamentos e tamanhos, adequadas para pisos. LUNDHS Royal confere ao piso uma aparência vibrante e luminosa, sem ser ostentosa. Possui alta resistência, sendo adequada tanto para uso comercial quanto residencial. Disponível em seis acabamentos de superfície diferentes: * Polido (liso, brilhante) * Caress (texturizado, brilhante) * Silk (texturizado, fosco) * Apicoado (liso, fosco) * Flameado (textura áspera, cor mais clara, sem brilho) * Jato de água (texturizado, cor média, sem brilho)

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2730 kg/m3 .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Royal_Floor_Tiles
    • Familia de productoFlooring/Tiles
    • Grupo de produtosFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniclassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte