Publicar produtos
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles

    Lundhs Emerald Wall Tiles

    Traduzido por Google,
    A pedra LUNDHS Emerald é uma pedra natural com fundo escuro, quase preto, repleta de cristais azulados brilhantes. É um material 100% natural, extraído da montanha e cortado em painéis/ladrilhos com uma seleção de diferentes acabamentos e tamanhos para decoração e revestimento de paredes. É um material versátil, fácil de combinar com outros materiais de construção ou excelente como solução de destaque. Disponível em quatro acabamentos de superfície diferentes: * Polido (liso, brilhante) * Caress (texturizado, brilhante) * Silk (texturizado, fosco) * Apicoado (liso, fosco)

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed Weight 2700 kg/m3.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Emerald_Wall_Tiles
    • Familia de productoWall panels/Tiles
    • Grupo de produtosFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte