Publicar produtos
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles

    Lundhs Baltic Brown Floor Tiles

    Traduzido por Google,

    LUNDHS Baltic Brown é um granito marrom escuro de granulação grossa. É um material 100% natural, extraído por Palin Granit, das montanhas no sudeste da Finlândia, depois refinado em azulejos com uma seleção de acabamentos e tamanhos recomendados para pisos. É um material de construção clássico e bem conhecido com alto desempenho e preço moderado.

    Disponível em seis diferentes acabamentos de superfície:

    * Polido (liso, brilhante)
    * Carícia (texturizada, brilhante)
    * Afiado (liso, fosco)
    * Seda/couro (texturizado, fosco)
    * Flamed (textura áspera, cor mais clara, sem brilho)
    * Jato de água (texturizado, cor média, sem brilho)

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Caress, Honed, Silk/Leather, Flamed, Water Jet. Weight 2680 kg/m3.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Baltic_Brown_Floor_Tiles
    • Familia de productoFlooring/Tiles
    • Grupo de produtosFor indoor flooring, dry and wet rooms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniclassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte