Publicar produtos
Lundhs Karelia Red Wall Tiles

Lundhs Karelia Red Wall Tiles

Traduzido por Google,

LUNDHS Karelia Red é um material 100% natural das montanhas no sudeste da Finlândia, extraído por Palin Granit. É um material vermelho escuro de granulação grossa, adequado para projetos de construção de médio a grande porte. A pedra é refinada em azulejos com uma seleção de acabamentos e tamanhos para paredes. É adequado para uso residencial e comercial, com alta resistência à abrasão e sem problemas com manchas. O material é um dos clássicos finlandeses e muito popular em todo o mundo, principalmente no Extremo Oriente.

Disponível em três acabamentos diferentes:
Polido (liso, brilhante)
Carícia (texturizada, brilhante)
Seda (texturizado, fosco)

Entre em contato com a Lundhs Real Stone

Especificação
  • Natural stone from Finland, Granite. Available in "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Caress. Weight 2630 kg/m3.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLundhs_Karelia_Red_Wall_Tiles
  • Familia de productoWall panels/Tiles
  • Grupo de produtosFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-04
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPedra
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte