Publicar produtos
Lundhs Antique Facade Cladding

Lundhs Antique Facade Cladding

Traduzido por Google,

LUNDHS Antique é uma pedra castanha natural pura com cristais azuis/roxos. Ao contrário dos materiais de construção artificiais, o LUNDHS Antique oferece uma aparência única que só pode ser encontrada em um material natural. É uma pedra 100% natural, extraída da montanha, depois cortada em painéis/azulejos com uma seleção de acabamentos e tamanhos adequados para decoração de paredes e lambris. Para garantir um nível exigido de consistência em relação à cor e qualidade, é cuidadosamente selecionado com uma distribuição limitada da Lundhs.

Acabamentos de superfície disponíveis:

* Polido (superfície lisa e brilhante)

* Afiado (superfície fosca lisa)

* Seda (superfície fosca com textura leve)

* Flamed (superfície texturizada seca, cor clara)

* Jato de água (superfície texturizada seca, cor clara)

Entre em contato com a Lundhs Real Stone

Especificação
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite.

    Available as "cut to size" for projects upon request.

    Thickness; 20mm, 30mm

    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

    Weight 2700 kg/m3 .

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLundhs_Antique_Wall_Tiles-copy
  • Familia de productoFacade Cladding
  • Grupo de produtosFacade Cladding
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPedra
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte