Publicar produtos
Lundhs Marina Facade Cladding

Lundhs Marina Facade Cladding

Traduzido por Google,

LUNDHS Marina é reconhecida por seus grandes cristais de feldspato azulado de aço sobre um fundo cinza. LUNDHS Marina é um material 100% natural, extraído da montanha, depois refinado em azulejos com uma seleção de acabamentos e tamanhos adequados para paredes. As pedras naturais da Lundhs são produtos de alto desempenho com uma aparência única. LUNDHS Marina não tem redução de brilho ou descoloração da cor devido a limpezas repetidas ou exposição ao sol ou temperatura. É recomendado para áreas de alto tráfego, devido à extrema resistência a arranhões e absorção próxima a 0% sem problemas de manchas.

Acabamentos de superfície disponíveis:

* Polido (superfície lisa e brilhante)

* Afiado (superfície fosca lisa)

* Seda (superfície fosca com textura leve)

* Flamed (superfície texturizada seca, cor clara)

* Jato de água (superfície texturizada seca, cor clara)


Entre em contato com a Lundhs Real Stone

Especificação
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 

    Available as "cut to size" for projects upon request.

    Thickness; 20mm, 30mm

    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

    Weight 2700 kg/m3 .

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLundhs_Marina_Wall_Tiles-copy
  • Familia de productoFacade Cladding
  • Grupo de produtosFacade Cladding
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPedra
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte