Publicar produtos
Lundhs Emerald Facade Cladding
Lundhs Emerald Facade Cladding
Lundhs Emerald Facade Cladding

    Lundhs Emerald Facade Cladding

    Traduzido por Google,

    A Esmeralda LUNDHS é uma pedra natural com fundo escuro, quase preto, cheio de brilhantes cristais azulados. É um material 100% natural, extraído da montanha, depois cortado em painéis/azulejos com uma seleção de diferentes acabamentos e tamanhos para decoração de paredes e lambris. É um material versátil, fácil de combinar com outros materiais de construção ou excelente como solução de destaque.

    Acabamentos de superfície disponíveis:

    * Polido (superfície lisa e brilhante)

    * Afiado (superfície fosca lisa)

    * Seda (superfície fosca com textura leve)

    * Flamed (superfície texturizada seca, cor clara)

    * Jato de água (superfície texturizada seca, cor clara)

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Emerald_Wall_Tiles-copy
    • Familia de productoFacade Cladding
    • Grupo de produtosFacade Cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte