Publicar produtos
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding

    Lundhs Ocean Facade Cladding

    Traduzido por Google,

    LUNDHS Ocean tem um fundo cinza-esverdeado com pequenos cristais de feldspato azulados.

    LUNDHS Ocean é um material 100% natural, extraído da montanha, depois refinado em azulejos com uma seleção de acabamentos e tamanhos adequados para paredes. As pedras naturais da Lundhs são produtos de alto desempenho com uma aparência única. LUNDHS Ocean não tem redução de brilho ou descoloração da cor devido a limpezas repetidas ou exposição ao sol ou temperatura. É recomendado para áreas de alto tráfego, devido à extrema resistência a arranhões e sem problemas de manchas.

    Disponível em quatro acabamentos de superfície diferentes:

    * Polido (liso, brilhante)

    * Afiado (fosco liso)

    * Carícia (texturizada, brilhante)

    * Seda (texturizado, fosco)

    * Flamed (superfície texturizada seca, cor clara)

    * Jato de água (superfície texturizada seca, cor clara)

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Ocean_Wall_Tiles-copy
    • Familia de productoFacade Cladding
    • Grupo de produtosFacade Cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte