Publicar produtos
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding

    Lundhs Blue Facade Cladding

    Traduzido por Google,

    LUNDHS Blue é uma pedra natural pura para decorar paredes, vestíbulos e corredores. É um material 100% natural, extraído da montanha, depois refinado em painéis/ladrilhos em diferentes acabamentos de superfície e tamanhos adequados para decoração de paredes e painéis. As pedras naturais da Lundhs são produtos de alto desempenho com uma aparência única.

    LUNDHS Blue não terá redução de brilho ou descoloração por limpeza repetida, exposição ao sol ou temperaturas. O LUNDHS Blue também é conhecido como o Blue Pearl original, caracterizado por seus cristais de feldspato azuis de tamanho médio.

    Acabamentos de superfície disponíveis:

    * Polido (superfície lisa e brilhante)

    * Afiado (superfície fosca lisa)

    * Seda (superfície fosca com textura leve)

    * Flamed (superfície texturizada seca, cor clara)

    * Jato de água (superfície texturizada seca, cor clara)

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Blue_Wall_Tiles-copy
    • Familia de productoFacade Cladding
    • Grupo de produtosFacade Cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte