Publicar produtos
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Traduzido por Google,

LUNDHS Baltic Brown é um granito marrom escuro de granulação grossa. É um material 100% natural, extraído por Palin Granit, das montanhas no sudeste da Finlândia, depois refinado em painéis/azulejos com uma seleção de acabamentos e tamanhos para decoração de paredes e painéis. É um material de construção clássico e bem conhecido com alto desempenho e preço moderado.

Disponível em quatro acabamentos de superfície diferentes:

* Polido (liso, brilhante)
* Afiado (liso, fosco)
* Carícia (texturizada, brilhante)
* Seda (texturizado, fosco)

Entre em contato com a Lundhs Real Stone

Especificação
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • Familia de productoWall panels/Tiles
  • Grupo de produtosFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-04
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPedra
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte