Publicar produtos
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles

    Lundhs Blue Wall Tiles

    Traduzido por Google,
    LUNDHS Blue é uma pedra natural pura para decoração de paredes, halls de entrada e corredores. É um material 100% natural, extraído da montanha e refinado em painéis/ladrilhos com diferentes acabamentos e tamanhos, adequados para revestimento de paredes. As pedras naturais da Lundhs são produtos de alto desempenho com uma aparência única. LUNDHS Blue não perde o brilho nem descolore com a limpeza repetida, exposição ao sol ou variações de temperatura. LUNDHS Blue também é conhecida como a Pérola Azul original, caracterizada por seus cristais de feldspato azul de tamanho médio. Disponível nos seguintes acabamentos: * Acabamento polido (superfície lisa e brilhante) * Acabamento acetinado (superfície lisa e fosca) * Seda/Couro (acabamento levemente texturizado e fosco) * Carícia (superfície brilhante e levemente texturizada).

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress. Weight 2730 kg/m3.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Blue_Wall_Tiles
    • Familia de productoWall panels/Tiles
    • Grupo de produtosFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte