Publicar produtos
Lundhs Karelia Red Floor Tiles

Lundhs Karelia Red Floor Tiles

Traduzido por Google,

LUNDHS Karelia Red é um material 100% natural das montanhas no sudeste da Finlândia, extraído por Palin Granit. É um material vermelho escuro de granulação grossa, adequado para projetos de construção de médio a grande porte. A pedra é refinada em azulejos com uma seleção de acabamentos e tamanhos para pisos. É adequado para uso residencial e comercial, com alta resistência à abrasão e sem problemas com manchas. O material é um dos clássicos finlandeses e muito popular em todo o mundo, principalmente no Extremo Oriente.

Disponível em seis diferentes acabamentos de superfície:
Polido (liso, brilhante),
Afiado (liso, fosco),
Inflamado (textura áspera, cor mais clara, sem brilho),
Jato de água (texturizado, cor média, sem brilho),
Carícia (texturizada, brilhante)
Seda (texturizado, fosco).

Entre em contato com a Lundhs Real Stone

Especificação
  • Natural stone from Finland, Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2630 kg/m3.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLundhs_Karelia_Red_Floor_Tiles
  • Familia de productoFlooring/Tiles
  • Grupo de produtosFor indoor flooring, dry and wet rooms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-04
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPedra
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13
  • Título OmniclassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte