Publicar produtos
Lundhs Marina Floor Tiles

Lundhs Marina Floor Tiles

Traduzido por Google,

LUNDHS Marina é reconhecida por seus grandes cristais de feldspato azulado de aço sobre um fundo cinza. LUNDHS Marina é uma pedra natural com utilização de pavimentos multiusos. É um material 100% natural, extraído da montanha, depois refinado em azulejos com uma seleção de acabamentos e tamanhos adequados para pisos. As pedras naturais da Lundhs são produtos de alto desempenho com uma aparência única. LUNDHS Marina não tem redução de brilho ou descoloração da cor devido a limpezas repetidas ou exposição ao sol ou temperatura. É recomendado para áreas de alto tráfego, devido à extrema resistência a arranhões e absorção próxima a 0% sem problemas de manchas.

Disponível em seis acabamentos de superfície diferentes

* Polido (uma superfície lisa e brilhante)
* Caress (uma superfície brilhante com textura leve)
* Afiado (uma superfície fosca lisa)
* Seda (uma superfície fosca texturizada)
* Flamed (uma superfície texturizada áspera com cor mais clara, sem brilho)
* Waterjet (superfície texturizada com cor média, sem brilho)


Entre em contato com a Lundhs Real Stone

Especificação
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 
    Available as "cut to size" for large projects upon request. 
    Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. 
    Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. 
    Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. 
    Weight 2720 kg/m3 .


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLundhs_Marina_Floor_Tiles
  • Familia de productoFlooring/Tiles
  • Grupo de produtosFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-04
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPedra
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13
  • Título OmniclassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte