Publicar produtos
Alisse Keypad

Alisse Keypad

Traduzido por Google,

Transforme o comum em extraordinário com um único toque - desperte os sentidos e organize experiências mágicas usando a luz como tela. O controle de parede Alisse integra tecnologia de ponta e design atemporal, intuitivo e totalmente personalizado às suas necessidades.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • The HomeWorks wired Alisse keypad allows the user
    to control lights, shades /
    draperies, temperature, and third-party equipment.
    The keypad is designed to work with Lutron
    HomeWorks QSX series processors only through the
    wired QS link.
    Large buttons with backlighting make it easy to find
    and operate the keypad in low light conditions.
    Keypads are available in a variety of colors and
    finishes, with optional text or icon engraving.
    Status of active button press or scene is indicated
    through intensity of backlighting which is configurable
    through the HomeWorks software. It can also be
    programmed in the HomeWorks software to adjust
    intensity by time of day or button presses.
    The Alisse base unit is designed to allow system
    installation without exposing the keypad to potential
    damage during construction. It features a single
    programmable pushbutton for wiring validation and

    basic system control. 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-alisse
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosHomeWorks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90.2
  • Largura (mm)90.2
  • Profundidade (mm)27.6
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States