Publicar produtos
Athena LTE Modem
Athena LTE Modem

    Athena LTE Modem

    Traduzido por Google,
    O Modem LTE é um modem celular que fornece serviço de inicialização conectado da Lutron a um sistema de iluminação da Lutron por meio de uma conexão Ethernet. Ele fornece conectividade do sistema aos serviços em nuvem da Lutron, o que permite um conjunto de recursos. Com este dispositivo, a Lutron e o instalador do sistema podem trabalhar juntos para garantir a prontidão do sistema para a inicialização e serviços de programação. Ele fornece uma conexão para atualizações do sistema em tempo real e permite conectividade simples para os aplicativos Lighting Designer e Space Manager.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Provides internet connectivity to Athena Lutron lighting systems only • LTE-certified plug-in modem • A maximum of 16 Lutron devices (Athena processors plus Clear Connect Gateways–Type X) can be connected to a single LUT-LTE-1 • Battery pack included for site survey to identify the optimal signal strength placement before running any wires • Multiple mounting options and accessories available • Securely deploy, monitor and control devices with the Lutron App • Zero-touch setup. Just connect the power and connect the lighting control system Ethernet link • LED indicators for signal strength indication • Helps to expedite system startup
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-athena-LUT-LTE-1
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosAthena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles