Publicar produtos
Athena Clear Connect Gateway – Type X
Athena Clear Connect Gateway – Type X
Athena Clear Connect Gateway – Type X

    Athena Clear Connect Gateway – Type X

    Traduzido por Google,

    O Athena Clear Connect Gateway – Tipo X é um dispositivo montado no teto que integra dispositivos Clear Connect – Tipo X com os dispositivos Clear Connect – Tipo A e QS existentes da Lutron por meio de um processador Athena com ou sem fio. O Athena Clear Connect Gateway – Tipo X permite que sistemas de controle Lutron compatíveis se comuniquem com até 100 nós sem fio Clear Connect – Tipo X Athena.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Features • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or 802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE) supply, Lutron models L-POEI-G-BL or Q-POE-PNL or by others (sold separately). • Connects to the network via an Ethernet connection. • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. • Provides secure system access from anywhere in the world using the Lutron app if connected to the Lutron cloud via an internet connection. • Supports integration via Lutron LEAP API and BACnet IP without additional interfaces. Refer to Athena API Integration specification submittal P/N 3691208 at www.lutron.com/europe for more details. • For full Athena system capabilities see P/N 3691298 on www.lutron.com/europe

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-athena-qe-rf
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosAthena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)102.67
    • Largura (mm)102.67
    • Profundidade (mm)29.82
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles