Publicar produtos
Dual Technology Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

Dual Technology Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Os sensores de montagem no teto da série LOS-C oferecem uma ampla gama de tecnologias e podem ser integrados aos sistemas Lutron (sem necessidade de fonte de alimentação) ou funcionar como controles autônomos usando uma fonte de alimentação da Lutron. Os sensores ultrassônicos têm excelente detecção de movimentos menores, como digitar em um teclado. Os sensores infravermelhos passivos fornecem imunidade a falsos disparos e são mais adequados para grandes movimentos. As versões de tecnologia dupla combinam ambos os recursos para fornecer economia de energia ideal e detecção de ocupação. Todos os sensores LOS-C possuem tecnologia autoadaptável que elimina a necessidade de ajustes manuais. Após a montagem correta, os sensores ajustam automaticamente a sensibilidade e o tempo para evitar condições de falso-desligado e falso-ligado. Para controlar outros sistemas prediais, como HVAC ou sistemas de segurança, use os modelos 'R', que fornecem um fechamento de contato seco adicional.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Ultrasonic and Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 500 ft² | 1000 ft² | 2000 ft²
    Height 1.5"
    Voltage 24 V
    Width 4.5"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-los-cdt
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosLOS-C Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-05-28
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment