Publicar produtos
Legacy Panel Interface for Athena

Legacy Panel Interface for Athena

Traduzido por Google,

A interface do painel legado para Athena fornece uma interface para

módulos de escurecimento, módulos de comutação e cartões dimmer para

comunicar no link QS.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Features

    • Compatible with the Athena system.

    • Includes QS link for integration and control of most Lutron

    dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each circuit selector,

    LCP128 controller, or Softswitch 128 controller.

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch legs.

    • Supports emergency lighting applications.

    • Power failure memory automatically returns the switch legs to

    the levels they were set to prior to a power outage.

    • Enables existing LCP, XPS, GRAFIK 4000, GRAFIK 5000,

    GRAFIK 6000, GRAFIK 7000, and Quantum installations with

    legacy panels to be upgraded to Athena.1,2,3

    • BAA compliant

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-athena-ua-cs-lx
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosAthena
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10.75
  • Largura (polegadas)3.43
  • Profundidade (polegadas)1.9
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States