Publicar produtos
Homeworks Control Panels
Homeworks Control Panels

    Homeworks Control Panels

    Traduzido por Google,

    Os painéis de controle estão disponíveis em dois tamanhos diferentes, cada um dos quais pode ser

    montados na superfície ou embutidos em um armário elétrico ou outra sala de equipamentos. o
    O número de painéis de controle - e os tipos de componentes dentro deles - podem ser especificados para se adequar ao tamanho, plano de iluminação e design de uma casa. Os painéis de controle podem ser distribuídos por toda a casa para maior flexibilidade durante a instalação da fiação de tensão de linha.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • PNL-5

      Width 15.875"
      Height 32.5"
      Depth 3.875"
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V


      PNL-8

      Width 15.875"
      Height 59.5"
      Depth 4.125"
      Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-controlpanels-homeworks
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
    • Número OmniClass23-35 25 23
    • Título OmniclassElectrical Control Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States