Publicar produtos
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls

    HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls

    Traduzido por Google,

    Controles locais HomeWorks RF Maestro

    funcionam como dimmers padrão e

    interruptores, mas pode ser controlado como parte de um

    sistema de controle de iluminação. Controles de iluminação locais

    são úteis em locais onde circuitos únicos de

    iluminação precisa ser regulada ou comutada. Local

    controles de velocidade do ventilador são úteis em locais

    onde o controle de um único ventilador de teto

    é preciso.

    Os dimmers HomeWorks RF Maestro incorporam

    recursos avançados, como fade on/fade off,

    desvanecimento longo retardado para desligar, e rápido completo.

    Os controles locais do HomeWorks RF Maestro incluem

    um Front Accessible Service Switch (FASS) para

    substituição segura da lâmpada. HomeWorks RF

    Os controles locais Maestro são instalados em monopolar ou

    aplicativos de vários locais. Controlo remoto

    dimmers/interruptores estão disponíveis para controle multilocal.

    Use Lutron Designer (Claro ou cores acetinadas)

    placas de parede ou placas de parede estilo designer de

    outros fabricantes. As placas de parede são vendidas

    separadamente. Lutron Claro e Cores Satin

    as placas de parede se encaixam sem meios visíveis de

    acessório. HomeWorks RF Maestro local

    controles suportam kits de mudança de cor.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Dimmers

      HQRD-6CL-XX 600 W/VA (Incandescent/Halogen/MLV) or 150 W (CFL/LED)

      Two-Wire Dimmer*

      HQRD-6D-XX 600 W Two-Wire Dimmer

      HQRD-6ND-XX 600 W Neutral Wire Dimmer

      HQRD-10D-XX 1000 W Two-Wire Dimmer

      HQRD-10ND-XX 1000 W Neutral Wire Dimmer

      HQRD-6NA-XX 600 W Neutral Phase Adaptive Dimmer

      HQRD-F6AN-DV-XX 6 A Fluorescent/LED 3-Wire Dimmer

      HQRD-PRO-XX 250 W (CFL /LED) or 500 W/VA Incandescent/Halogen/ELV or 400 VA MLV

      Phase Selectable, Neutral Optional dimmer*

      Switches

      HQRD-8ANS-XX Neutral Wire Electronic Switch

      HQRD-8S-DV-XX Two-Wire Electronic Switch

      Fan Speed Control (single ceiling paddle fan only [120 V~])

      HQRD-2ANF-XX 2 A Fan Speed Control

      Remotes (for multi-location installations)

      HQD-RD-XX Remote Dimmer (120 V~)

      HQD-RS-XX Remote Switch (120 V~)

      HQD-RD-277-XX Remote Dimmer (277 V~) (for use with -F6AN-DV only)

      HQD-RS-277-XX Remote Switch (277 V~) (for use with -8S-DV only)

      Color Change Kits

      RK-D-XX Dimmers (-6CL, -6D, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)

      RK-S-XX Switches (-8ANS and -8S-DV)

      RK-AD-XX Remote Dimmer (-RD)

      RK-AS-XX Remote Switch (-RS)

      RK-F-XX Fan Speed Control (-2ANF)

      * Go to www.lutron.com/ledfinder to see all compatible CFL / LED lamps.

      Note: “XX” in the model number represents color/finish code. See Colors and Finishes at end of document.

      Model Numbers Dimmer: HQRD-6CL, HQRD-6D, HQRD-6ND, HQRD-10D, HQRD-10ND, HQRD-6NA,

      HQRD-F6AN-DV, HQRD-PRO

      Switch: HQRD-8ANS, HQRD-8S-DV

      Fan Speed Control: HQRD-2ANF

      Remote: HQD-RD, HQD-RS, HQD-RD-277, HQD-RS-277

      Color Change Kits: RK-D, RK-S, RK-AD, RK-AS

      Power 120 V~ 50/60 Hz: -6CL,-6D, -10D, -10ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -RD, -PRO, -RS

      120–277 V~ 50/60 Hz: -F6AN-DV, -8S-DV

      Typical Power

      Consumption

      Dimmer/Switch/Fan Speed Control: 0.6 W

      Test conditions: load is off and nightlight mode is enabled.

      Remote Dimmer/Switch: 0 W

      Test conditions: load is off.

      Regulatory

      Approvals

      UL, CSA (all except -6CL, -6NA and -PRO), cUL (-6CL, -6NA, -PRO only), NOM, FCC, IC,

      COFETEL, ANATEL (all except -6NA, -6CL and remotes)

      Environment Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90% humidity,

      non-condensing. Indoor use only.

      Communications Dimmers and switches communicate with the HomeWorks system through Radio

      Frequency (RF) and must be located within 30 ft (9 m) of a repeater. Remote

      dimmers / switches are not required to be within a specific range of a repeater.

      ESD Protection Tested to withstand electrostatic discharge without damage or memory loss, in

      accordance with IEC 61000-4-2.

      Surge Protection Tested to withstand surge voltages without damage or loss of operation, in accordance

      with IEEE C62.41-1991 Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC

      Power Circuits.

      RTISS Equipped Circuitry compensates in real time for incoming line-voltage variations (neutral

      connection required). -PRO only.

      Power Failure Power failure memory: should power be interrupted, the control will return to its previous

      state when power is restored.

      Mounting Requires a U.S. wallbox. 3½ in (89 mm) deep recommended, 2¼ in (57 mm)

      deep minimum.

      Wiring Use only remote dimmers (-RD/-RD-277) and remote switches (-RS/-RS-277) with

      dimmers / switches /fan speed controls. Up to 9 -RD/-RD-277 or -RS/-RS-277 may be

      used with controls.

      Warranty www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-homeworks-designer-rf-maestro-local-controls
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)2.94
    • Profundidade (polegadas)1.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles