Publicar produtos
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls

    RF Sunnata Local Controls

    Traduzido por Google,

    Os controles locais HomeWorks Sunnata funcionam muito como dimmers e interruptores padrão, mas podem ser controlados como parte de um sistema de controle de iluminação. Os controles de iluminação locais são úteis em locais onde circuitos únicos de iluminação precisam ser escurecidos ou comutados. Os dimmers HomeWorks Sunnata e dimmers complementares incorporam recursos avançados, como fade-on/fade-off, fade-to-off longo atrasado e full-on rápido. Os controles locais HomeWorks Sunnata incluem uma luz localizadora para auxiliar na localização dos controles à noite. Os controles locais HomeWorks Sunnata são instalados em aplicações de polo único ou multilocalização (o controle do ventilador é apenas de polo único). Os dimmers complementares Sunnata e os interruptores complementares devem ser usados ​​para controle multilocalização. Os controles locais HomeWorks Sunnata incluem um Front Accessible Service Switch (FASS) para substituição segura da lâmpada.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Dimmer and Companion Dimmer 

      • Pressing the top of the button, lights fade ON. 

      • Pressing the bottom of the button, lights fade OFF. On 

      • Anytime - Double tap the top of the button, lights fade rapidly to full brightness. Light Bar Off 

      • Pressing and holding the bottom of the button for more than 1 second - Delayed long fade to OFF (30 second delay). 

      • Light levels can be fine-tuned by touching your finger to the light bar and sliding your finger up or down until the desired light level is reached. 

      • Neutral is required. (Dimmer only) 

      Switch and Companion Switch 

      • Pressing the top of the button, lights or motors turn ON. 

      • Pressing the bottom of the button, lights or motors turn OFF. 

      • Neutral is required. (Switch only) 

      • Pressing and holding the bottom of the button for more than 1 second - Delayed Off (30 second delay). 

      Fan Controls 

      • Pressing the ON button, the fan goes to the previous speed. Pressing the OFF button turns the fan off. 

      • Double-tapping anytime, the fan goes to high speed. 

      • Fan speed can be adjusted by touching the light bar for one of the four speeds. 

      • Neutral is required. 

      • AC fan only. 

      • Use to control one paddle-type ceiling fan. 

      • Not for use with DC motor fans or fans with remote controls. 

      • Not for use with bathroom or kitchen exhaust-type fans. 

      • Not for use with Wi-Fi only fans. 

      • Not for use to control lighting loads on a fan.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-homeworks-hrst
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeworks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)2.94
    • Profundidade (polegadas)1.13
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles