Publicar produtos
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate

    LiteTouch to DIN Retrofit Subplate

    Traduzido por Google,

    A subplaca de retroajuste em trilho DIN foi projetada para aceitar a Lutron

    Módulos de potência DIN (DPMs) e montar em um existente

    Gabinete LiteTouch. Os DPMs compatíveis podem ser usados

    para controlar vários tipos de carga de acordo com o tamanho, plano de iluminação,

    e elaboração de um projeto.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Features

      • Retrofit subplate comes with a DIN mounting plate

      for up to 8 DPMs, panel cover, QS wire landing

      board (QS-WLB) and QS link wiring harness

      (PDW-QS-8) for easy installation.

      • Subplates come ready to install DPMs (sold separately).

      • Subplate can house these DPMs:

      – LQSE-4S8-120-D – LQSE-4M-120-D

      – LQSE-4T5-120-D – LQSE-4A5-120-D

      – LQSE-2HDC-D

      • Note: Reference the specification for each DPM to

      ensure proper application. See Lutron application note

      #817 (P/N 048817) at www.lutron.com for a list of

      LiteTouch modules and recommended Lutron DPMs.

      • Note: Modules not included in the list above should

      not be installed on the subplate and should be installed

      within a separate Lutron DIN enclosure.

      • Used exclusively with the LiteTouch four-module

      enclosure: 37 in H x 20 in W x 4 in D

      (940 mm H x 508 mm W x 102 mm D)

      • Can be used in HomeWorks systems.

      • Extensively tested to ensure optimal thermal performance

      with maximum load in 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)

      ambient environment.

      • Allows for field wiring to remain intact to reduce

      installation time.

      • Rated for 120 V~ applications.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-homeworks-hwr-pd-8-120ft
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.5
    • Largura (polegadas)14.36
    • Profundidade (polegadas)1.93
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States