Publicar produtos
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads
HomeWorks Sunnata Keypads

    HomeWorks Sunnata Keypads

    Traduzido por Google,
    Os teclados HomeWorks Sunnata fornecem aos proprietários uma maneira simples e elegante de operar luzes, cortinas / cortinas, telas motorizadas e muitos outros dispositivos. Os teclados Sunnata apresentam botões grandes e fáceis de usar. Barras de LED em cada botão ajudam a localizar os botões em condições de pouca luz. As cores de impressão são selecionadas para proporcionar maior legibilidade, independentemente do acabamento ou da cor do teclado. A impressão padrão oferece a capacidade de usar o teclado no espaço e, uma vez identificada a impressão personalizada necessária, um kit de botões de substituição pode ser resgatado usando o software de configuração HomeWorks. Os kits de botões de reposição estão disponíveis em uma variedade de cores e acabamentos com impressão personalizada para identificar claramente a função de cada botão. O design flexível dos teclados permite que a cor, o número de botões e a configuração dos botões sejam alterados em campo, após a instalação. Use com as placas de parede Lutron Designer (Claro). Placas de parede são vendidas separadamente. As placas de parede Lutron Claro se encaixam sem meios visíveis de fixação.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-homeworks-sunnata
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.7
    • Largura (polegadas)2.95
    • Profundidade (polegadas)1.4
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States