Publicar produtos
Panel Link to QS Link Translator

Panel Link to QS Link Translator

Traduzido por Google,

O link do painel para o tradutor de link QS fornece uma interface

para módulos de energia remotos legados e

painéis de grau de especificação.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Features

    • Panel link translator is compatible with the HomeWorks

    QSX system.

    • Includes QS link for integration and control of most

    legacy dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each module interface and

    specification-grade panel interface.1

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch

    legs.

    • Supports manual override.

    • Power failure memory automatically returns the switch

    legs to the levels they were set to prior to a power

    outage.

    • Enables existing HomeWorks Illumination, HomeWorks

    Interactive, and HomeWorks QS installations with

    legacy panels to be upgraded to HomeWorks QSX.1,2,3

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-hq-mi-lx-homeworks
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosHomeworks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10.75
  • Largura (polegadas)3.43
  • Profundidade (polegadas)1.9
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles